![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-filter-connectors-family-2-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Des connecteurs pour une protection fiable contre les menaces EMI et EMP
La technologie des connecteurs EMI/EMP filtrés DEUTSCH de TE vous offre un contrôle des interférences EMI et une protection EMP dans des environnements robustes avec des configurations potentielles de poids et d’empreinte, vous permettant de réduire le coût total de votre système. Des avantages techniques et commerciaux, ainsi que de gain de poids et d’espace sont offerts par les connecteurs filtrés. DEUTSCH bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la conception et la fourniture de solutions de connecteurs standard et spécifiques aux clients, lesquels bénéficient d’une suppression intégrée EMI (interférence électromagnétique) et EMP (impulsion électromagnétique).
Filtrage EMI
Les connecteurs de filtre EMI robustes de TE utilisent généralement des réseaux de condensateurs planaires dans une grande variété de topologies (c’est-à-dire C, LC, CL, PI et T). Ces produits présentent des caractéristiques de filtrage spécifiées par ligne, ainsi que des lignes non filtrées et mises à la terre pour répondre aux exigences spécifiques de l’équipement.
Protection transitoire de filtrage EMP
La protection transitoire de tension est disponible dans les connecteurs et est obtenue en intégrant des diodes TVS (suppresseur de tension transitoire) ou des composants MoV (varistance d’oxyde métallique). Ces connecteurs EMP sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques des menaces système « ligne par ligne » et constituent une solution de conception efficace.
Configurer votre ensemble de connecteurs de filtre
-
Fiche de configuration
La fiche de configuration vous permet de choisir les options appropriées. Une fois les options choisies, cliquez sur l’onglet « CONTACTEZ-NOUS » en haut de cette page. Vous serez dirigé vers le chef de produit régional en charge de votre pays.
Spécifications du produit
-
MIL-DTL 38999 série I
Série H91
-
MIL-DTL 38999 série I.5
Série HDJ
-
MIL-DTL 38999 série II
Série H92
-
MIL-DTL 38999 Série III
Série H93
-
MIL-DTL 38999 série IV
Série H94
-
MIL-STD-38999 1.5 dérivé
Série AS
-
MIL-DTL-26482 série II
Série RR
-
EN3646
Série FDBA
-
ESC10, 15 et EN2997
Série 983
-
ESC11, 16 et EN2997
Série 984