Solutions pour la production et la distribution d'énergie
Les cosses et embouts AMPOWER sont fabriqués en cuivre tubulaire de haute qualité sans soudure pour une excellente conductivité. Notre procédé d'étamage empêche la corrosion et assure un fonctionnement sans faille. Un système d'estampage transforme le tube de cuivre en une languette rectangulaire à double épaisseur et permet d'obtenir une section de transition courte et résistante. Ces caractéristiques combinées avec le sertissage des cosses AMPOWER permettent d'obtenir une excellente conductivité et une excellente résistance mécanique. À l'aide du sertissage par compression, TE offre une technologie fiable, entièrement mécanique et contrôlable du premier au dernier sertissage, éliminant des facteurs inhérents à d'autres méthodes de sertissage, tels que les températures de fusion, la composition du flux, les gaz piégés ou l'oxydation.
Avantages
AMPOWER
- Polyvalence : les fils multibrins, lorsqu'ils sont sertis, deviennent presque une masse homogène avec le fût de la cosse ou du manchon AMPOWER
 - Résistance : les cosses AMPOWER sont très solides et résistantes aux vibrations, ce qui les rend parfaitement adaptées à l'usage auquel elles sont destinée
 - Économique : un élément important de tous les produits AMPOWER est leur faible coût d'installation.
 - Conductivité : conductivité résistante à la corrosion et aux variations de température
 - Crevé d'inspection : les cosses et embouts AMPOWER sont conçus avec des fentes d'inspection situées au niveau du fût
 - Large gamme de fils : couvre les sections de fils allant de 13 à 507 mm² (6 AWG à 1 000 MCM) pour les cosses et jusqu'à 760 mm² (1 500 MCM) pour les embouts.
 
Applications
- Ferroviaire
 - Transports en commun
 - Transport de l'électricité
 - Militaire
 - Véhicules hors route
 
Cosses à déconnexion rapide AMPOWER
Les cosses à déconnexion rapide AMPOWER ont été spécialement conçues pour être utilisées dans l'industrie du transport, car elles constituent un moyen très fiable et économique de raccorder des câbles et des fils d'alimentation de gros calibre. Elles sont parfaitement adaptées à une variété d'applications comme les moteurs, les générateurs, les transformateurs, ainsi que de nombreux autres équipements électriques soumis à des chocs, à des vibrations et à des périodes allongées de fonctionnement continu.