Fils de connexion (SPEC 44 et SPEC 55) : conçus selon les normes MIL-SPEC et aéronautiques
Les fils de connexion de TE sont légers, fiables et résistants à l’abrasion. La science des matériaux Raychem et la technologie de réticulation par rayonnement de TE ont permis de développer une gamme de fils et de câbles présentant un équilibre optimal de propriétés pour relever les défis des environnements les plus difficiles. Nos fils de connexion SPEC 44 (AS81044) et SPEC 55 (AS22759) sont reconnus et largement utilisés dans de nombreuses applications en environnements difficile.
Qu'est-ce qu'un fil de connexion ?
Un fil de connexion est un fil conducteur isolé à âme unique utilisé pour les connexions internes basse tension et faible courant dans les équipements électroniques. Dans les applications aérospatiales et de défense, les gammes Raychem SPEC 44 et SPEC 55 de TE Connectivity constituent la référence absolue. Elles sont conçues pour répondre à des spécifications militaires rigoureuses (MIL-W-22759, AS81044, AS22759) et aux exigences NEMA HP3/HP4 tout en minimisant le poids et la taille.
Caractéristiques du produit
Câble de connexion
Solutions éprouvées
- Solution à très faible risque pour les constructeurs aéronautiques depuis plus de 50 ans
- Matériau extrudé réticulé robuste et fiable
- Résistant à l'abrasion et aux dommages mécaniques
Performance et fiabilité
- Taille réduite, léger et résistant à la plupart des produits chimiques et des fluides
- Facile à couper, à dénuder et à marquer
- Adapté aux applications à haute température et en environnements difficiles
Applications
Câble de raccordement
- Avionique et systèmes de commande de vol
- Connexions de l'instrumentation et des capteurs
- Câblage dans les satellites et les engins spatiaux
- Véhicules terrestres militaires
- Drones
Principales différences entre SPEC 44 et SPEC 55
| Caractéristique | SPEC 44 | SPEC 55 |
|---|---|---|
| Température nominale | -65 °C à +150 °C |
-65 °C à +200 °C |
| Tension nominale | 600 V | 600 V |
| Poids | Léger | Ultra-léger (jusqu'à 30% plus léger) |
| Isolant principal | ETFE réticulé par rayonnement | Double paroi (ETFE + XLETFE modifié) |
| Applications idéales | Câblage interne général de l'aérospatiale | Zones haute température et applications où la masse est critique |
| Normes | AS81044, MIL- W-22759/41 46 |
AS22759/80-91, NEMA HP3/HP4 |
e
e
e