Contacts pour connecteurs
TE Connectivity (TE) dispose de l’une des plus vastes gammes de contacts de connecteurs utilisés dans de nombreux secteurs et applications : anneaux et bornes de base, épissures de sertissage et de soudure... Ces produits sont disponibles dans un large éventail de types et de tailles de fils. Le recours aux produits TE garantit que les sertissages correctement appliqués offrent des performances optimales. Les contacts de connecteurs conçus et fabriqués par TE sont utilisés pour de nombreuses applications : l’aérospatiale, l’automobile, les communications sous-marines, le médical...
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                Contacts circulaires pour les applications en environnement difficile
- 
                                    Contacts solides DEUTSCH pour câbles en cuivre 
                                    
Certifiés EN3155, température nominale standard jusqu'à 200 °C, applications pour moteurs à réaction jusqu'à 260 °C (ESC), plage de sélection de 1 400 pièces à contact solide, signal/puissance/thermocouple/données
 - 
                                    Contacts QPL DEUTSCH 
                                    
Guide de référence rapide
 - 
                                    Contacts haute puissance DEUTSCH 
                                    
Contacts homologués MIL-DTL-5015 conçus pour une fiabilité à long terme
 
Contacts pour les applications aérospatiales et militaires
- 
                                    Contacts Quadrax 
                                    
pour les applications à grande vitesse
 - 
                                    Contacts SolderTacts 
                                    
pour des terminaisons rapides et fiables
 
Contacts pour les applications d'appareils
- 
                                    Contacts FASTON 
                                    
vitesse, fiabilité et faible coût par ligne
 - 
                                    Contacts Positive Lock 
                                    
pour faciliter l'assemblage et assurer une rétention sûre aux languettes d'accouplement
 - 
                                    Contacts de fil magnétique 
                                    
solutions à haut rendement dans les environnements de fabrication d'équipements d'origine
 - 
                                    Connecteurs POWER TRIPLE LOCK 
                                    
performances élevées avec un design fonctionnel
 - 
                                    Connecteurs Power Double Lock 
                                    
verrouillage secondaire et cotes de 14 A
 
Trouver des outils connexes
Utilisez notre référence croisée d’outillage de mise en œuvre pour trouver des outils manuels, des applicateurs et des pièces de rechange d’applicateur.