Les réacteurs de ligne sont conçus pour résoudre les problèmes de qualité de l’alimentation liés aux appareils électroniques d’alimentation, y compris les variateurs de courant alternatif (également appelés VFD), les onduleurs, les systèmes de conversion de puissance, les BESS et les stations de recharge pour véhicules électriques. Ces charges sont sujettes à deux types de problèmes de qualité de l’alimentation : premièrement, les pannes ou les perturbations de l’alimentation du côté de la ligne (par exemple, les fluctuations transitoires et de courant) sont préjudiciables à ces dispositifs. Ces charges sont non linéaires et génèrent des distorsions harmoniques à l’installation et affectent d’autres charges connectées à proximité. IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12 définissent des limites sur l’émission harmonique maximale pour de tels appareils. IEEE519 limite également le niveau de distorsion harmonique maximal admissible au point de couplage commun du côté de la ligne. Les réacteurs de ligne sont l’une des solutions éprouvées et efficaces qui permettent de résoudre ces deux problèmes. Notre série CORCOM RPQ offre des réacteurs de ligne d’extraction en cuivre haute performance pour les charges triphasées et monophasées. Les réacteurs de ligne triphasée couvrent une très large puissance nominale de 1,76 A à 1010 A pour un réseau 50/60 Hz allant jusqu’à 480 V. Les réacteurs de ligne monophasée couvrent une très large puissance nominale de 2 A à 1000 A avec une tension maximale allant jusqu’à 250 V. Tous les réacteurs de ligne de la série RPQ sont certifiés UL.