Câbles d’alimentation avec un petit rayon de courbure pour les emplacements étroits
La gamme de câbles d’alimentation flexibles de TE est conçue pour être pliée et acheminée dans des zones extrêmement étroites sans que l'isolation se plisse ou se fissure, et qui aident à répondre aux exigences d’application les plus strictes. Nos câbles d’alimentation sont très flexibles, mécaniquement résistants et aident à supporter un long cycle de vie dans les compartiments moteur.
La nécessité d’une combinaison de haute température et de haute performance dans l’isolation des câbles est devenue un facteur critique dans les plates-formes d’aujourd’hui. Les nouveaux câbles d'alimentation hautement flexibles de TE, les SHF-260 et FDR25S, offrent une gamme exceptionnelle de propriétés telles que la réduction de la contrainte sur le contact et la réduction des forces d’accouplement et de désaccouplement normalement associées aux connecteurs circulaires de grand diamètre de blindage.
Câble d'alimention SHF-260
Fonctionnalités
- Tout système d’isolation à base de fluoropolymère extrudé
 - Résistance exceptionnelle aux produits chimiques et hydraulique lorsqu’il est testé selon la norme SAE-AS-22759/41
 - Résistant à la corona lorsqu’il est testé selon la norme ASTM D1868
 - Résistant aux traces d’arc selon la spécification actuelle SAE-AS-22759
 
                                    
                                Câble d'alimentation FDR25S
Fonctionnalités
- Le petit rayon de courbure très flexible permet de s’adapter à un acheminement complexe
 - Encoche en polymère extrudé et résistant à l’abrasion — résistant mécaniquement
 - La stabilité aux vibrations aide à soutenir un long cycle de vie dans les compartiments moteur
 
Utilisé dans les compartiments exposés aux carburants diesel chauds et aux vibrations, le câble d'alimentation haute flexibilité FDR 25 résiste à une large gamme de fluides agressifs et offre une excellente flexibilité à basse température.
Câble d'alimentation Spec 80 Flexline
Fonctionnalités
- Conducteur léger en aluminium offrant un poids réduit jusqu’à 40 %
 - L’offre de conducteurs flexibles en cuivre facilite l'acheminement dans des espaces restreints
 
Le câble d'alimentation Flexline SPEC 80 est utilisé dans un large éventail d’applications, du raccordement aux alimentations. La construction d câble FlexLine offre une flexibilité maximale similaire aux produits SAE-AS-22759 en termes de propriétés mécaniques, chimiques et thermiques.