Relais de synchronisation, de contrôle et de protection d’AGASTAT
Notre portefeuille AGASTAT comprend une vaste gamme de relais industriels, de relais électromécaniques lourds et de relais électroniques de synchronisation, de contrôle et de protection. Nos relais AGASTAT comprennent aussi bien des temporisateurs de comptage d’impulsions que des temporisateurs multimodes propriétaires basés sur des microprocesseurs. Cela représente plus de 50 ans de recherche et développement dans ce domaine spécialisé.
Caractéristiques du produit
Relais AGASTAT
- Précision et fiabilité inégalées dans un temps pneumatique, économie et fiabilité sans précédent dans des conditions de fonctionnement difficiles.
- Les tensions sont comprises entre 6 et 550 V CA/V CC et la synchronisation varie entre 0,1 seconde et 60 minutes.
- Les relais sont disponibles en modèles Off et On delay en tant que modèles commerciaux et nucléaires certifiés.
- Large gamme de relais de contrôle à usage général, à temporisation et à verrouillage magnétique.
- Les relais rotatifs MDR sont durables et offrent une excellente résistance aux chocs et aux vibrations dans le cadre d'applications spécialisées. Les relais disposent d'une capacité de commutation jusqu’à 10 ampères, de 4 à 24 pôles, d'une option de verrouillage, et sont disponibles en 2 tailles (diamètres 2-1/2 et 4 pouces). Les relais MDR sont également disponibles en qualité commerciale.