Interrupteurs à levier
Un interrupteur à levier (aussi connu sous le nom de « toggle switch » en anglais) est un type d’interrupteur électrique qui est actionné en déplaçant un levier d’avant en arrière pour ouvrir ou fermer un circuit électrique. Il en existe deux types de base : les interrupteurs à levier qui maintiennent le contact et les interrupteurs à action instantanée. Un interrupteur qui maintien le contact change de position lorsqu’il est actionné et restera dans cette position jusqu’à ce qu’il soit actionné de nouveau. Un interrupteur instantané établit le courant uniquement lorsque quelqu’un appuie dessus. Nous concevons et fabriquons une large gamme d’interrupteurs avec plusieurs options de montage. Notre gamme comprend des toggle switch avec différents styles d’actionneurs et ampérages (allant de 3 à 20 ampères), ainsi que différentes capacités de transfert de charge et différentes combinaisons de verrouillage. Nous les proposons avec ou sans protection afin d'éviter les commutations accidentelles.
Découvrez nos interrupteurs
choisissez selon le type de levier
- Interrupteurs à levier SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
 - Interrupteurs à levier SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
 - Interrupteurs à levier SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
 - Interrupteurs à levier DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)
 - Commutateurs filetés
 - Commutateurs non filetés
 - Commutateurs Baton Long
 - Commutateurs de verrouillage
 - Commutateurs d’étanchéité (époxy) à bornes