Branchez-vous en toute confiance
Nous proposons des connecteurs pour station d'accueil CHAMP en plusieurs options, comprenant notamment des prises femelles à angle droit, des prises femelles à angle droit décalées et des fiches verticales pour l'amarrage et des fiches pour câbles à haute densité. Les contacts avec un pas de 0,6 mm permettent de gagner 30 % d'espace sur la carte et les boîtiers avec une faible épaisseur de 3,8 mm permettent de réduire la hauteur des connecteurs d'environ 25 % par rapport aux connecteurs d'amarrage existants avec un pas de 0,8 mm. Notre connecteur CHAMP à haute vitesse de 0,6 mm est conçu pour répondre aux normes de transmission de l'industrie, y compris USB 3.0, HDMI (interface multimédia haute définition) 1.4 et DisplayPort 1.2.
Caractéristiques des connecteurs
Connecteurs pour station d'accueil
- Excellente sensation de contact avec les loquets latéraux lorsque l'on pousse ou que l'on tire
 - Signal ou mise à la terre pour la protection contre les interférences électromagnétiques (EMI)
 - Protection contre les mauvaises insertions et rail de guidage pour l'accouplement
 - Conforme aux exigences de transmission de l'USB 3.0
 - Signal différentiel HDMI haute définition, compatibile avec les transmissions vidéo DisplayPort
 - Garantie pour 10 000 cycles d'accouplement
 
Utilisations des connecteurs
Connecteurs pour station d'accueil
- Tablettes
 - Appareils ultraportables et ordinateurs portables
 - Appareils Internet mobiles (MID)
 - Téléphone mobile convergé
 
La série de connecteurs pour stations d'accueil est conçue pour les applications blindées à haute densité et à faible profil, avec deux rangées de contacts avec des pas de 0,6 mm. Comparé au connecteur au pas de 0,5 mm, le produit TE au pas de 0,6 mm est plus fiable et plus performant pour les signaux à haute fréquence.