Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.

Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.

 
  • Interrupteurs

Interrupteurs à clé

Un interrupteur à clé est un type d’interrupteur rotatif qui bénéficie de la sécurité supplémentaire d’une clé. La clé peut tourner dans une seule position ou l’interrupteur peut avoir plusieurs positions. Parmi les différents types d’interrupteurs à clé figurent les gorges, les gorges à levier, les serrures à paillettes, les serrures tubulaires, les serrures à garniture, ainsi que les clés à double face et à simple face. Les spécifications d’un interrupteur à clé comprennent deux ou plusieurs contacts, tournant dans une ou deux directions, avec un fonctionnement momentané, une marche-arrêt ou une combinaison. La commutation est normalement ouverte, fermée ou change au fil du temps. Nous proposons une variété de configurations et de styles de montage différents pour les interrupteurs à clé. Nos interrupteurs à clé sont disponibles avec de multiples fonctionnalités opérationnelles et finitions de contact, pour des intensités allant de 1 à 15 ampères. Un interrupteur à clé est couramment utilisé dans les équipements de fabrication industrielle, soit pour des raisons de sécurité, soit pour prévenir toute utilisation non autorisée. Un interrupteur à clé peut par exemple être nécessaire pour réinitialiser une machine après l’actionnement de son bouton d’arrêt d’urgence.
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
TE Connectivity a pour vocation d'aider les ingénieurs en concevant et en fabriquant des capteurs et des solutions de connectivité pour notre monde de plus en plus connecté.