Une gamme complète de borniers et de barrettes
Nos borniers et barrettes BUCHANAN pour circuits imprimés sont disponibles avec différentes méthodes de raccordement des fils. Ces méthodes comprennent le serrage par vis à cage montante et le serrage de type push-in. Nos connecteurs sont des borniers monoblocs à monter sur carte ou en deux parties avec des embases carénées, droites ou à angle droit. Les connecteurs à monter sur carte, ainsi que nos embases pour circuits imprimés, sont empilables bout à bout afin d'éviter toute perte d'espace entre les axes. Des types de dispositifs de verrouillage intégrés aux boîtiers facilitent l’assemblage et des produits préassemblés peuvent être fabriqués et livrés sur demande.
Avantages
des borniers et des barrettes de connexion
- Pièces métalliques non magnétiques, permettant une utilisation dans des dispositifs sensibles interférences électromagnétiques et des environnements corrosifs
 - Faible élévation de température pendant le fonctionnement grâce à haute force de contact maximale
 - Tous les borniers sont fournis avec des vis non serrées, ce qui réduit le temps de connexion
 - Le système de vis double captive permet d'éviter de perdre les vis
 - Le matériau utilisé pour le boîtier est le polyamide 6.6 sans halogène conforme à la norme UL 94V-0 (auto-extinguible)
 - Les versions à cage montante et à serrage à vis sont équipées de contacts étamés avec sous-couche en nickel, ce qui permet d'utiliser le produit dans des environnements corrosifs
 - Des versions traversantes compatibles avec la refusion sont disponibles
 
Connecteurs push-in BUCHANAN pour cartes imprimées
Notre gamme de connecteurs Buchanan pour circuits imprimés avec raccordement de type push-in est conçue pour permettre de raccorder sans outil des fils avec ou sans embout. Cette caractéristique permet de réduire jusqu'à 80 % le temps nécessaire à l'installation par rapport au raccordement vissé traditionnel, ce qui se traduit par d'importantes économies en termes de coûts. Les connecteurs pour PCB sont conçus avec un pas de 3,5 mm et de 5,0 mm. Ils sont constitués de connecteurs en deux parties avec des embases droites ou en angle droit. Nos borniers électriques sont conçus pour être fiables et sont disponibles dans une variété de styles de connexion et de pas. Les ingénieurs de TE ont conçu cette gamme de produits pour une utilisation dans les systèmes de contrôle de manière à prendre en charge les applications à haute densité, de signal et d’alimentation.