Cartes de développement de capteurs et kits d’évaluation
Nos cartes de développement de capteurs et nos kits d'évaluation sont compatibles avec une large gamme de capteurs, notamment des capteurs de pression, de température, d'humidité et de position.
Caractéristiques :
- Intégration simple des technologies de capteurs TE sur les kits de développement standard afin de simplifier le processus de qualification des pièces
 - Compatible avec les technologies de capteurs telles que la pression, la température, l'humidité et la position, certains produits permettent d'intégrer plusieurs types de capteurs au sein d'un même kit
 - Facilité d’utilisation avec les pilotes de logiciels/micrologiciels disponibles, les interfaces utilisateur graphiques et les manuels disponibles en téléchargement
 
Mikroe propose des cartes Click Boards prêtes à l'emploi pour une variété de nos capteurs. Ces cartes sont conçues pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires aux kits de développement existants. Nous nous sommes associés à Mikroe pour offrir aux clients une large gamme de cartes de référence afin de réduire les efforts de développement et d'accélérer les délais de mise sur le marché. Ces petits modules complémentaires, spécifiques à une fonction, ont tous une interface commune avec la carte adaptateur mikroBUS™. Des exemples de conception de référence sont fournis pour permettre à l’utilisateur de débuter plus rapidement.
Découvrez les cartes Mikroe Click Boards avec les capteurs de TE Connectivity
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
        Cartes de développement Grove
 
                                Carte de capteur de température et d’humidité Grove avec capteur HTU21D
Nos cartes de développement de capteurs sont dotées du matériel nécessaire pour fournir une interface avec n'importe quel système utilisant des ports d'expansion compatibles avec le système Grove et configurables pour la communication I2C. Chacune de nos cartes de capteurs est entièrement calibrée pendant la fabrication. Le signal de commande externe de 5V utilise une connexion I2C standard à 2 fils. Comme le circuit intégré est conçu pour une alimentation de 3,6V, les cartes intègrent les équipements nécessaires tels qu’un régulateur et un décalage de niveau électrique afin que les signaux SCL et SDA puissent être directement acheminés depuis des lignes I2C et d’alimentation externe de 5V.