Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
2 Form C (2 CO)
-
Nombre de pôles du contact :
2
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
12
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
.9, 1
-
Résistance de la bobine (Ω):
19465
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
230
-
Courant nominal du contact (A):
12
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 mA à .02 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1200
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
300
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
24
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1200
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
2500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
30 g [ 1.058 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10, plaqué or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
Dimensions
-
Hauteur :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Longueur :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
4 mm [ .157 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm):
3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton et Tube
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (VA):
.5 – 1
-
Classe de courant du contact (A):
10 – 20
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30