Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Série RF CA 2.4 mm
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche de série RF CA 2.4 mm
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche de série RF CA 2.4 mm
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'extrémités connectées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
60
-
Impédance (Ω):
50
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
500
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
80
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage du corps :
Acier inoxydable
-
Matériau du blindage :
Fil de cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Matériau de la gaine :
TPE
-
Couleur du câble :
Noir
-
Type de passe-fil :
HST
-
Matériau de placage du conducteur :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Placage du contact central :
Or
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
21
-
Diamètre extérieur du câble :
3.6 mm [ .142 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 85 °C [ -45 – 105 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 50
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
1 m [ 3.28 ft ]