Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
MHF4
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Triple bande
-
Configuration du port :
Port unique
-
Style d'antenne :
PCB
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
2300 – 2710, 5150 – 5875, 5925 – 7125
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 7125
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
-
Gain (max) (dB):
4.4
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1.59 g [ .05 oz ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Adhésif
-
Polarisation :
Linéaire
Dimensions
-
Hauteur :
1 mm [ .039 in ]
-
Longueur :
40 mm [ 5.905 in ]
-
Largeur :
8 mm [ .314 in ]
-
Longueur du câble :
.15 m [ .49 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
-
Norme sans fil :
802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax Bluetooth, ZigBee et Wi-Fi
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
-
Application principale :
Wi-Fi
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard