Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
450
-
Résistance de bobine (Ω):
80
-
Tension nominale de bobine (VDC):
6
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
14 g [ .494 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi0.15
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longueur du produit :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur du produit :
25 mm [ .984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable
-
Type de réseau :
CC
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton et Tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
2 – 5, 5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25, 25 – 30
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
400 – 500
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
10 – 11
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30