Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Particularités de la bobine :
Rp 1200 Ω
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
2100
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 000 mA à 5 V CC
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
40
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Résistance de la bobine (Ω):
268
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
500
-
Contact limitant le courant continu (A):
70
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
300
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
-
Courant nominal (85 °C) (A):
40
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
Dimensions
-
Hauteur :
24.9 mm [ .98 in ]
-
Longueur :
25.9 mm [ 1.031 in ]
-
Largeur :
25.9 mm [ 1.031 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
>50
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
1500
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de température ambiante (°C):
105 – 125
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
0 – 500
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30