Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F, Version sensible
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
5
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
200
-
Résistance de la bobine (Ω):
2880
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Contact limitant le courant continu (A):
5
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
5
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
5
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
750
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO
Dimensions
-
Hauteur :
15.2 mm [ .598 in ]
-
Longueur :
20 mm [ .787 in ]
-
Largeur :
10 mm [ .394 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot, Lot
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
8 – 10
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
150 – 200
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20