Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form B, (NC)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
900
-
Résistance de la bobine (Ω):
538
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
22
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
480
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1500
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes, Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
-
Type d'installation du produit :
Borne de positionnement
Dimensions
-
Hauteur :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Longueur :
32 mm [ 1.26 in ]
-
Largeur :
25 mm [ .984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
-
Température ambiante (max) (°C):
105, 85
-
Température ambiante (max) (°F):
176, 221
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton et Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
10 – 20, 20 – 30
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
800 – 1000
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
30 – 35