Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe A
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Particularités de l'isolant :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 4 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
5
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
120
-
Résistance de la bobine (Ω):
4602
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
23
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
125
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
3000
-
Tension nominale de sortie (relais CA) (Vrms):
0 – 250
-
Contact limitant le courant continu (A):
5
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
5
-
Tension de sortie (max) (V):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
3000
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
750
-
Courant de sortie nominal (Arms):
0 – 5
-
Puissance de la bobine (W):
.12
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
750
-
Courant de la bobine (A):
.005
-
Courant de sortie nominal (A):
0 – 5
Caractéristiques du corps
-
Poids :
3 g [ .1058 oz ]
-
Couleur principale :
Blanc
-
Type de boîtier :
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10, plaqué or
-
Matériau de placage des contacts :
Argent-Nickel recouvert d’or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Longueur :
20 mm [ .787 in ]
-
Largeur :
5 mm [ .196 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
3.5 mm [ .138 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Autre
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
0 – 6
-
Classe de distance d'isolation (mm):
3.5 – 4.
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
12 – 13
-
Classe d'isolation du courant de fuite (mm):
3 – 5.5
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
3000 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20