Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
USB 4, fiche position type A à type B
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche USB de type A
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche USB de type B
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Égalisé :
Non
-
Couleur du câble :
Blanc
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24, 28
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Double extrémité