Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
10
-
Tension d'entrée (VDC):
0 – 12
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
200
-
Résistance de la bobine (Ω):
720
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Tension nominale de sortie (relais CA) (Vrms):
0 – 250
-
Contact limitant le courant continu (A):
10
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
4000
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
750
-
Puissance de la bobine (W):
.2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
750
-
Courant de la bobine (A):
.017
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
5.8
-
Couleur principale :
Noir
-
Type de boîtier :
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnOInO
-
Matériau de placage des contacts :
AgSnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
14.8 mm [ .582 in ]
-
Longueur :
18.2 mm [ .716 in ]
-
Largeur :
10.2 mm [ .401 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
11 mm [ .43 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
7 mm [ .28 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de courant de sortie :
CA
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
150 – 200
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
14 – 15
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20