Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMD, SMT
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Type d'antenne :
Puce
-
Type de bande :
Bande unique
-
Style d'antenne :
Puce
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<1.7:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
1559 – 1610
-
Catégorie de fréquence :
1420 – 1620
-
Gain maximal (dBi):
0 < 3
-
Gain (max) (dB):
2.9
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.11 g [ .00388 oz ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage en surface
-
Polarisation :
Linéaire
Dimensions
-
Hauteur :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Longueur :
10 mm [ .394 in ]
-
Largeur :
3 mm [ .119 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
GNSS
-
Application principale :
GNSS
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
Autre
-
Niveau de précision :
Standard