Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Type d'antenne :
Raccordement
-
Type de bande :
Bande unique
-
Style d'antenne :
Raccordement
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
< 2.0:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Actif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
1575.42
-
Catégorie de fréquence :
1164 – 1610
-
Gain maximal (dBi):
> 6
-
Gain (max) (dB):
11.1
Caractéristiques du corps
-
Poids :
2.5 g [ .08819 oz ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Adhésif
-
Polarisation :
RHCP
Dimensions
-
Hauteur :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Longueur :
12 mm [ .473 in ]
-
Largeur :
12 mm [ .473 in ]
-
Longueur du câble :
.06 m [ .18 ft ]
-
Diamètre de l'isolant du câble (max) :
1.13 mm [ .045 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Directionnel
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
GNSS
-
Application principale :
GNSS
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard