Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Type d'antenne :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de bande :
Quadri-bande
-
Configuration du port :
Port unique
-
Style d'antenne :
PCB flexible
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<1.8:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
1559 – 1610, 2400 – 2500, 5150 – 5875, 5925 – 7125
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
-
Gain (max) (dB):
4.2
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.88 g [ .031 oz ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Adhésif
-
Polarisation :
Linéaire
Dimensions
-
Hauteur :
.15 mm [ .059 in ]
-
Longueur :
50 mm [ 1.968 in ]
-
Largeur :
15 mm [ .59 in ]
-
Longueur du câble :
.15 m [ .49 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
-
Norme sans fil :
802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax Bluetooth, ZigBee et Wi-Fi
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
Bluetooth, GNSS, Wi-Fi, Zigbee
-
Application principale :
GNSS, Wi-Fi
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard