Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche mini HVL
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale Mini HVL
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Disposition du détrompage :
LV-2
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
42
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou(illage)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT 15GF
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.823
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Largeur du connecteur :
7.55 mm [ .297 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.55 mm [ .257 in ]
-
Longueur du connecteur :
18.7 mm [ .736 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot, Lot
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
2.438 m [ 8 ft ]