Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Boulonné
-
Matériau :
Aluminium
-
Famille de produits :
SIMEL
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de vis :
4
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 550
Caractéristiques du corps
-
Matériau du connecteur :
Alliage d’aluminium
-
Type de conducteur :
Conducteur flexible
-
Avec paroi interne :
Oui
Dimensions
-
Section des conducteurs :
185 – 300 mm² [ 266.8 – 477 AWG/kcmil ]
-
Section du conducteur (mm²):
185 – 300
-
Diamètre du trou de bornage :
14.3
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
17
Fonctionnement/Application
-
Utilisation intérieure :
Oui
-
Utilisation extérieure :
Oui
-
Type d'application :
Terminaison pour conducteur flexible
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Mise en œuvre sous tension :
Non
Normes de l’industrie
-
Connecteur certifié CSA :
Non
-
Connecteur qualifié UL :
Non
-
Espacement NEMA (2 trous) :
Oui
-
Conformité REACH :
Oui
-
Normes :
ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1
Autre
-
Type de gabarit du conducteur :
AAC/AAAC, ACSR, AWG