Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Diode rectifiée
-
Disposition des contacts :
4 Form A (NO) + 2 Form B (NC)
-
Nombre de pôles du contact :
6
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contacts guidés par la force
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
8
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
2.4
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1200
-
Résistance de la bobine (Ω):
10080
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
230
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
3000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2000
-
Contact limitant le courant continu (A):
8
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
8
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
8
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
90 g [ 3.175 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Connecteur
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
Dimensions
-
Hauteur :
66.5 mm [ 2,61 in ]
-
Longueur :
87 mm [ 3.42 in ]
-
Largeur :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
50 °C [ 122 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RT I
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
40
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
1000 – 1500
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
50
-
Classe de distance d'isolation (mm):
5 – 8
-
Classe d'isolation du courant de fuite (mm):
3 – 5.5
-
Classe de température ambiante (°C):
-25 – 50
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
2500 – 3000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
60