Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Particularités de l'isolant :
Index de suivi de la base de relais PTI175
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
8
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
.81
-
Résistance de la bobine (Ω):
32500
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
230
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
5000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Contact limitant le courant continu (A):
8
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
8
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
15
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
5000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
56 g [ 1.977 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Dimensions
-
Hauteur :
69 mm [ 2.716 in ]
-
Longueur :
77 mm [ 3.031 in ]
-
Largeur :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (VA):
.5 – 1
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de distance d'isolation (mm):
5 – 8
-
Classe d'isolation du courant de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
4000 – 5000