Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1600
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 000 mA à 5 V CC
-
Tension nominale du contact (VDC):
12
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
60
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Résistance de la bobine (Ω):
90
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
500
-
Contact limitant le courant continu (A):
60
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
240
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
120
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
-
Courant nominal (85 °C) (A):
60
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur :
24.9 mm [ .98 in ]
-
Longueur :
25.9 mm [ 1.02 in ]
-
Largeur :
25.9 mm [ 1.02 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
30 – 50
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de température ambiante (°C):
105 – 125
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
0 – 500
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30