Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Manchon de sortie de câble
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Rapport de rétreint :
> 2.5:1
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
-
Structure :
Thermorétractable
-
Répartition de l'adhésif :
Planaire, Spirale
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur :
Noir
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Non
Dimensions
-
Diamètre d'application (min) (corps) :
25 mm [ 1 in ]
-
Diamètre d'application (max) (corps) :
53 mm [ 2.1 in ]
-
Diamètre d'application (min) (dérivation) :
9 mm [ .35 in ]
-
Diamètre d'application (max) (dérivation) :
23 mm [ .9 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (corps) :
75 mm [ 2.95 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (dérivation) :
25 mm [ .98 in ]
-
Longueur des dérivations :
44 mm [ 1.73 in ]
-
Longueur totale :
217 mm [ 8.54 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (corps) :
25 mm [ .98 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (dérivation) :
9 mm [ .35 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (corps) :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (dérivation) :
2 mm [ .08 in ]
-
Longueur du corps :
100 mm [ 3.94 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse, Épaisse, Épaisse
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Humidité, intempéries, pluie, eau salée, eau contaminée...
-
Résistance aux agents chimiques :
Huile de transformateur et hydrocarbures (les deux, selon le type, conditions et temps d’exposition)
-
Norme d'inflammabilité :
Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
-
Faible émission de fumée :
Oui
-
Émission non toxique et non corrosive :
Oui
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Sans émissions :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice UL :
Non
-
Certifié CSA :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ASIE, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
-
Quantité minimale de commande :
3
Caractéristiques de l’emballage
-
Conditionnement standard :
3
Autre
-
Autres couleurs disponibles :
Non