Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîte à fusibles d’éclairage public
-
Type de câble souterrain :
Isolé en plastique
-
Type de fusible :
D01
-
Famille de produits :
EKM-2050
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de câbles (max) :
4
-
Nombre de fusibles :
2
-
Nombre de câbles souterrains (max) :
3
-
Type de raccordement de la boîte à fusibles :
Coulissant
-
Nombre de fil par câble (max) :
5
-
Brochage :
L1, L2, L3, (N), PE(N)
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
400
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur du couvercle (mm):
270, 280, 300, 350
-
Largeur du couvercle (mm):
85, 90, 100
-
Diamètre du poteau (mm):
96, 98, 100, 102, 104, 110, 115, 116, 120
-
Section du câble (max) (mm²):
25
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement (°C):
-25 – 55
Fonctionnement/Application
-
Sans silicone :
Oui
-
Sans halogène :
Oui
-
Stabilisé aux UV :
Non
-
Résistance aux chocs :
4J
-
Application :
Supports intérieurs et extérieurs
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice de protection :
IP54
-
Certifié CSA :
Non
-
Indice UL :
non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
-
Quantité minimale de commande :
1
Autre
-
Utilisation :
Connexion, protection des luminaires
-
Autres couleurs disponibles :
Non