Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Type d'installation :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de blindage du câble :
Fil
-
Options :
Cosse à serrage mécanique comprise (M12, conducteur), Connecteurs à serrage mécanique inclus, Cosses mécaniques incluses (blindage)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
50 – 1000
-
Diamètres d'isolant compatibles :
42,6 – 49,2 mm [ 1,677 – 1,937 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
135 – 165 mm [ 5,315 – 6,496 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
42 mm [ 1.653 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
-
Nombre d'ailettes :
8