Un système de vision pour analyser la qualité du pré-sertissage

Les machines d'établi robustes, compactes et puissantes de TE Connectivity (TE) équipées du système de vision HV-20 analysent les composants avant le sertissage du câble, ce qui permet d'obtenir des performances robustes. Le système comprend un ordinateur de vision, un moniteur monté à l'avant, trois caméras et une bande LED interne pour capturer et évaluer l'état du jeu de matrices, des cosses et des câbles pour un sertissage réussi.

Caractéristiques

Moins de rebuts
  • Avant le sertissage, le système de vision des matrices effectue une vérification de plusieurs points afin d'éviter l'utilisation d'outils, de cosses ou de câbles incorrects ou mal positionnés.
  • Le niveau de compétence requis de l'opérateur est minimal
  • Réduit considérablement le risque de rebut, ce qui permet de réaliser des économies
Gestion de la qualité
  • Le moniteur de la qualité du sertissage (CQM) détecte les erreurs lors du sertissage
  • Peut être intégré aux systèmes de gestion de la fabrication (MES) du client pour l'échange de données
Résultats constants et efficaces
  • Grâce à l'inspection visuelle, l'utilisateur peut définir des plages de tolérance strictes pour la variabilité.
  • Tout ce qui est détecté à l'extérieur de ces plages empêchera le sertissage
  • Les sertissages autorisés par le système de vision des matrices auront un diamètre, une position de câble et une position de cosse constants.

Spécifications du produit

Description Caractéristiques
Force 178 kN (20 T)
Fil max 120mm²
Course variable (sec) 1,3 - 8,3 Sec
Vitesse (tr/min)
88 - 1 800 tr/min
Alimentation 3 kW
Alimentation 200 V et 400 V
Course/Hauteur de fermeture 44 mm / 158,4 mm
Poids
390 kg
Réseau/MES
RJ-45/MQTT
Aspirateur pour particules/déchets Oui
Protection automatique Oui
Contrôleur de qualité de sertissage    Oui