Recharge des véhicules électriques

Assemblages de câbles DiBO+ de nouvelle génération pour la recharge de type 1 des véhicules électriques présentant des performances élevées en matière de cycles d'accouplement et une nouvelle conception épurée.

Les assemblages de câbles pour la recharge de type 1 des véhicules électriques de TE Connectivity (TE) ont une nouvelle conception de boîtier améliorée avec une poignée ergonomique.  Les assemblages de câbles pour la recharge des véhicules électriques sont capables de répondre aux exigences élevées en matière de cycle d’accouplement. Les tests effectués ont déjà permis de valider 10 000 cycles d’accouplement.  Le produit répond aux spécifications de la norme SAE J1772 et est homologué UL selon UL 2251. En outre, les câbles répondent aux exigences de la norme UL62 relative aux chocs à froid et sont conformes à la directive RoHS. Les assemblages de contact sont scellés avec un caoutchouc de silicone liquide pour éviter toute corrosion et humidité à l'intérieur du corps du connecteur. Conçus en pensant à l'utilisateur final, les matériaux offrent un corps de connecteur résistant à l'écrasement, sont conformes à la classification F1 (UL) pour une utilisation en extérieur et résistent aux fluides automobiles courants. Grâce à plus de 50 ans d’expérience, vous pouvez compter sur TE pour assurer la sécurité et la fiabilité de votre application. Nos compétences clés en matière de connectivité et de fabrication d'assemblages de câbles permettent de fournir aux clients des solutions pour la recharge des véhicules électriques à la pointe du marché.

Caractéristiques

  • Câble hautement flexible, répondant aux exigences de la norme UL62 relative aux chocs à froid
  • Conformité aux exigences élevées en matière de cycle d’accouplement, avec des tests effectués jusqu'à 10 000 cycles d’accouplement.  
  • Les assemblages de contact sont scellés avec un caoutchouc de silicone liquide pour éviter toute corrosion et humidité à l'intérieur du corps du connecteur. 
  • Les matériaux offrent un corps de connecteur résistant à l'écrasement, sont conformes à la classification F1 (UL) pour une utilisation en extérieur et résistent aux fluides automobiles courants.
  • Chaque contact a un joint de connecteur séparé, ce qui offre un niveau de sécurité supérieur à celui d'une solution thermorétractable
  • Configurations personnalisées pour des installations spécifiques au client disponibles (volume min requis) 

Avantages

  • Performances supérieures : le câble hautement flexible offre une résistance supérieure à la flexion, une fiabilité et une fonctionnalité maximales, quel que soit le mouvement.
  • Simplicité d'utilisation : poignée ergonomique plus petite pour faciliter la pose des boîtiers de sécurité
  • Sécurité accrue : prévention de l'humidité à l'intérieur du corps du connecteur et de la corrosion de la zone de sertissage
  • Support : TE offre un support technique pour les applications client spécifiques

RoHS

RoHs

UL

UL

SAE

SAE 1772

La nouvelle conception intègre un câble hautement flexible pour une résistance supérieure à la flexion, une fiabilité et une fonctionnalité maximales, quel que soit le mouvement, tandis que la poignée ergonomique plus petite facilite la pose des boîtiers de sécurité.
Zachary Galbraith,
Chef de produit