![tête de puits sous-marin avec ROV dans l’océan](/content/dam/te-com/images/sensors/global/application-hero/subsea-oil-gas-equipment.png)
Choisissez la bonne protection
Les capteurs de position LVDT peuvent être construits avec différents niveaux de protection contre les infiltrations.
Les indices IP (protection contre les infiltrations) indiquent le niveau de protection d’un capteur contre l’infiltration de matières étrangères telles que la poussière et l’eau. Le premier chiffre de l’indice IP indique le niveau de protection contre l’entrée de solides dans un capteur, tandis que le second indique la protection contre l’intrusion d’eau (voir tableau 1). Un zéro indique une absence totale de protection, tandis que les chiffres plus élevés indiquent une défense plus efficace contre les éléments envahissant un capteur lorsqu’il fonctionne dans un environnement spécifique. Les capteurs de position linéaires LVDT sont généralement évalués entre IP-61 et IP-69. Bien qu’étanches à la poussière dans pratiquement toutes les configurations (d’où l’utilisation constante du chiffre « 6 » comme premier chiffre de l’indice IP), les capteurs LVDT ont différents niveaux de protection contre les infiltrations d’eau en fonction de leur construction. Par exemple, certains capteurs de position LVDT sont construits avec une protection limitée de la bobine, tandis que d’autres sont protégés par des vernis ou des époxys. Les LVDT étanches sont fermés par soudure afin que rien ne puisse s’infiltrer dans le capteur. Chaque type de construction LVDT comprend une classification IP différente et peut varier selon le fabricant.
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATION (IP)
Tableau 1
IP deuxième chiffre | Niveau de protection contre les infiltrations d’eau |
---|---|
0 | Aucun |
1 | Gouttes d’eau |
2 | Gouttes d’eau avec une inclinaison jusqu’à 15° |
3 | Pulvérisation d’eau |
4 | Éclaboussures d’eau |
5 | Jet d’eau |
6 | Jets d’eau puissants |
7 | Immersion temporaire dans l’eau |
8 | Immersion continue dans l’eau |
LVDT NON ÉTANCHES SCELLÉS
IP-61
L’étanchéité externe des capteurs de position linéaire LVDT non étanches est conforme à la norme IP-61 de la CEI. Comme ces capteurs sont protégés contre la pénétration de poussière et la condensation, ils conviennent aux applications suivantes :
- Environnements secs avec une exposition limitée à la poussière et à la saleté
- Essais en laboratoire, applications intérieures
- Mesures de précision
- Remplacement d’indicateur de cadran
- Retour d’information de la position d’actionneur du robot
Lorsque les bobines sont complètement encapsulées dans de l’époxy, les capteurs de position LVDT non étanches voient leur indice de protection passer à IP-64, ce qui permet de les utiliser dans des environnements où une forte humidité peut être présente.
LVDT ÉTANCHES
IP-68
Construits entièrement en acier inoxydable, les LVDT étanches possèdent des enroulements de bobines qui sont étanches aux environnements hostiles conformément à la norme IP-68 de la CEI. En plus d’être protégés complètement contre la pénétration de poussière, ces capteurs sont certifiés pour une immersion à long terme dans l’eau jusqu’à une pression spécifique. Les applications recommandées pour les LVDT classés IP-68 comprennent :
- Surveillance des structures extérieures
- Applications exposées à la poussière, à la saleté, à la graisse et à l’humidité.
- Industrie lourde
- Position de la vanne
Tous les capteurs classés par les fabricants pour atteindre l’indice IP-68 sont susceptibles d’être différents, mais tous doivent dépasser l’indice IP-67. Les capteurs IP-68 sont rendus étanches grâce à la soudure, et toutes les pièces qui se trouvent en contact avec les éléments sont en métal, à l’exception du connecteur. Les capteurs eux-mêmes peuvent être immergés dans de l’eau ou d’autres fluides jusqu’à 1 000 psi lorsqu’ils ne sont pas opérationnels. Cependant, ils ne peuvent pas fonctionner lorsqu’ils sont immergés, car de l’eau pourrait s’infiltrer dans la connexion et ainsi provoquer un court-circuit.
LVDT SUBMERSIBLES
IP-68
Les LVDT submersibles sont classés IP-68 s’ils sont équipés du connecteur Seacon-Branter correspondant. Le connecteur et la fiche d’accouplement sont conçus pour des pressions allant jusqu’à 5 000 psi ou plus. En général, ces unités sont conçues pour avoir une durée de vie de 20 ans et sont utilisées pour des applications critiques dans lesquelles l’accès à l’unité pour le remplacement ou la réparation est très coûteux.
Applications recommandées :
- En eau de mer ou eau douce
- Surveillance des structures de barrages/ponts
- Surveillance des positions de vanne de régulation/arbre de Noël
- Extensomètres sous-marins
- Câbles d’amarrage
- Retour d’information de la position d’actionneur/verrou de ROV