Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Cliquez pour voir la liaison orthogonale STRADA Whisper Absolute 112 G démontrer une signalisation électrique PAM4 112 Gbit/s en direct sur un canal +30 dB avec des agresseurs de diaphonie. Ce canal utilisait une puce SerDes 112G PAM-4 intégrée pilotant et recevant du trafic via le connecteur STRADA Whisper Absolute, un connecteur de type fond de panier de nouvelle génération avec des options de fond de panier, orthogonales et câblées. Cette démonstration a mis en évidence la capacité du connecteur à faire passer un trafic de 112 Gbit/s par un canal orthogonal réaliste avec des périphériques actifs intégrés.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info