![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-nuclear.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
La fiabilité est essentielle
Nos composants et kits thermorétractables pour les sites de production nucléaire sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques associés à l’étanchéité et à l’isolation d’un grand nombre des 200 000 connexions qui doivent être effectuées lors de la construction de centrales. Ils fonctionnent dans des environnements plus difficiles que la plupart des câbles 1E LOCA.Fabriqués en polyoléfine réticulée à paroi épaisse, ignifugés et pré-enduits d’un adhésif de qualité nucléaire, ces produits peuvent résister aux niveaux de rayonnement et aux températures possibles à l’intérieur des bâtiments de confinement des centrales nucléaires. La certification environnementale (QE) nucléaire des produits implique la conformité aux normes acceptées par l’industrie, notamment IEEE 323 et IEEE 383, ainsi qu’à d’autres normes internationales.
Avantages du produit
Contrôle qualité
Nos accessoires pour câbles nucléaires Raychem sont conçus et fabriqués selon des procédures d’assurance qualité conformes aux exigences de l’industrie nucléaire dans le monde entier.
Depuis 1980, nous utilisons un programme d’assurance qualité conforme à l’Annexe B du règlement 10 CFR 50 et à plusieurs autres normes nationales et internationales, programme dans lequel un examen « par les pairs » des processus de conception et de fabrication est requis.
Nos installations sont auditées par plusieurs comités indépendants, y compris le NUPIC.
Notre programme d’assurance qualité TE est conforme aux réglementations suivantes : 10CFR50, Annexe B, 10CFR21, NQA-1, ANSI N45.2, CAN3-Z299.2 et ISO-9001.
Pour les systèmes de classe IE soumis à LOCA/MSLB
Les produits énumérés ci-dessous sont soumis à des tests LOCA/HELB très rigoureux afin d’établir leurs performances dans le cadre d’un hypothétique accident nucléaire. Nos produits pour applications nucléaires sont testés au-delà des conditions de référence de la plupart des centrales nucléaires.
![Épissure de câble WCSF-N – Nucléaire](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-wcsf.jpg)
![Connecteur à embout NPKV](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-npkv.jpg)
![Kit de jonction NPK](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-npk.jpg)
![Épissure de câble WCSF-N – Nucléaire](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-wcsf.jpg)
Gaine thermorétractable WCSF-N
La gaine thermorétractable WCSF-N est un tube ignifugé à paroi épaisse dévelopée pour les applications nucléaires. Elle est évaluée à 1 000 volts et est utilisée pour isoler électriquement, protéger mécaniquement et rendre étanche les épissures de câbles. Elle est recouverte intérieurement d’un produit d’étanchéité rouge spécialement formulé pour résister à l’environnement nucléaire.
NPKV – Kit de connecteurs à vis pour centrale nucléaire (« V »)
Les kits connecteurs à vis NPKV sont conçus pour isoler et rendre étanche les connexions à vis de type V aux vannes, interrupteurs de fin de course, interrupteurs de niveau et instruments dans de petits boîtiers ou corps de sortie de conduit où l’espace d’installation est limité. Ils peuvent être utilisés en remplacement direct des blocs de jonction.
NPK – Kit d’épissure
Les kits NPK sont conçus pour rendre étanche et protéger mécaniquement l’isolation des épissures électriques. Chaque conducteur est raccordé et rendu étanche individuellement, puis la gaine extérieure du câble est reconstituée pour ajouter une protection et une fiabilité supplémentaires. Les kits de la série NPK sont disponibles pour tous les besoins d’épissure : NPKC (câble de contrôle), NPKP (câble d’alimentation) et NPKS (câble d’instrumentation blindé).
![NMCK, Connecteur de moteur nucléaire](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-nmck.jpg)
![NCBK – Kit de dérivation de câble nucléaire](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-ncbk.jpg)
![NESK – Kit d’étanchéité d’extrémité](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-nesk.jpg)
![Ruban adhésif isolant et de réparation de gaine](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-njrt-nwrt.jpg)
NMCK – Kit de connecteurs pour moteur
La gamme de produits NMCK est conçue pour les connexions de moteurs basse tension. Les kits sont disponibles dans des configurations à embouts, en ligne, « Y » et « H ». Les kits NMCK sont faciles à installer et à retirer.
NCBK – Kit de dérivation de câble
Les kits de dérivation de câbles nucléaires sont conçus pour rendre étanche les gaines de câble afin d’empêcher la migration de l’humidité vers le bas du câble.
NESK – Kit d’étanchéité d’extrémité
Conçu pour assurer l’étanchéité des extrémités de câbles et des conducteurs de rechange.
NJRT/NWRT – Ruban adhésif isolant et de réparation de gaine
Les rubans adhésifs NJRT et NWRT sont des produits enveloppants qui sont idéaux lorsque l’accès à l’extrémité du câble n’est pas possible. Fabriqués à partir des mêmes matériaux que les gaines WCSF-N, les rubans adhésifs NJRT et NWRT sont destinés à réparer les dommages de la gaine des câbles et à remplacer les rubans non certifiés sur les épissures en ligne à conducteur unique sur les circuits de classe IE pouvant connaître des accidents.
NHVT – Extrémité haute tension
Ce produit fournit un système de connexion et d’étanchéité pour tous les types de câbles moyenne tension (5 à 15 kV). Le NHVT a été testé pour une utilisation sur des circuits de classe IE nécessitant une durée de vie de 40 ans avec une dose de rayonnement intégrée de 50 MRAD.
NMCK8 – Kit de raccordement moteur 8 kV
Les kits NMCK8 sont conçus pour isoler et rendre étanche les connexions des moteurs moyenne tension de classe IE. Ils sont disponibles dans une configuration bout-à-bout, ainsi que sous forme d’embout et en dérivation en « Y ».
Les kits NHVT sont disponibles pour isoler tous les câbles blindés sur le terrain en attente, avant l’installation du NMCK8.
BBIT-N / HVBT-RN – Produits d’isolation de jeux de barre
BBIT-N est une gaine d’isolation de barres à paroi épaisse destinée à être utilisée sur des barres droites ou courbées où une réduction maximale du dégagement est requise. Elle est certifiée ANSI/IEEE C37.20-1987 pour les applications 15 kV et a été testée pour les connecteurs isolés de classe 1E dans des conditions HELB.
Le HVBT-RN est un ruban adhésif à usage général, recouvert d’un produit d’étanchéité, utilisé pour isoler les jeux de barre droits ou courbés dans les applications de mise à niveau où des gaines ne peuvent pas être utilisés. HVBT-RN est un produit de qualité commerciale tel que défini dans 10 CFR partie 2 1.3.
NTBR – Kits d’isolation de fils
Conçus pour isoler et rendre étanche les fils de classe 1E qui sont relativement petits (0,05" à 0,15" en utilisant WCSF 050-3/1 jusqu’à WCSF-1 15-9/3). Ces kits sont testés en environnement LOCA et sont conformes à toutes les exigences applicables des normes IEEE 323 et IEEE 383.
![NMCK8 – Kit de raccordement moteur 8 kV](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-nmck8.jpg)
![Produits d’isolation de barres BBIT-N / HVBT-RN](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-bbit-n-hvbt-rn.jpg)
![NTBR - Kit pour l’isolation et l’étanchéité des fils électriques](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-ntbr.jpg)