Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL
-
Disposition des contacts :
2 form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Lecture des contacts
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
500
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à .01 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
.5
-
Tension nominale du contact (VDC):
20
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
288
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Courant nominal du contact (A):
0,5
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
100
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
500
-
Contact limitant le courant continu (A):
.5
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
.5
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
.5
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
250
Caractéristiques du corps
-
Poids :
2.3 g [ 0,0811 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Ruthénium
-
Matériau de placage des contacts :
Ruthénium
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
8 mm [ .314 in ]
-
Longueur :
19.56 mm [ .77 in ]
-
Largeur :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-35 – 85
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
200 – 300
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
7 – 8
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20