Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
33
-
Nombre de positions d'alimentation :
9
-
Nombre de positions de signaux :
24
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60, 200
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60, 200
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
45
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Broche, Lame
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 6.35
-
Axe central (pas) (in):
.1, .25
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte