Un connecteur électrique est un dispositif de connexion qui relie des extrémités électriques pour créer un circuit électrique. Un connecteur électrique permet le contact entre les fils, les câbles, les cartes de circuit imprimé et les composants électroniques. Nous concevons et fabriquons une vaste gamme de types de connecteurs conçus pour transmettre de manière fiable des données, de l’alimentation et des signaux dans les environnements les plus difficiles. Nos différents types de connecteurs, comprenant les connecteurs pour circuit imprimé et les connecteurs pour fils, sont conçus pour réduire la taille des applications et la consommation électrique tout en permettant des performances supérieures. Notre gamme comprend des connecteurs qui possèdent un nombre de position allant jusqu’à 4 189. Nos connecteurs audio et visuels offrent un meilleur maintien de la carte et un meilleur blindage EMI. Nos connecteurs automobiles sont conçus pour résister aux conditions difficiles des véhicules et des engins de chantier. Nos connecteurs informatiques comprennent nos connecteurs de bord de carte et nos supports qui sont compatibles avec les générations actuelles de mémoire SDRAM et DDR, mais aussi avec les nouvelles générations DDR2, DDR3 et DDR4 et les générations FBDIMM. Nos supports de LED LUMAWISE présentent une fonction de maintien des LED par encliquetage, ce qui permet d'éliminer le besoin de soudure. Ils utilisent des connexions de fils de type « poke-in » pour permettre un raccordement sans outil des fils solides, fusionnés ou toronnés. Nos connecteurs électriques sont conçus pour optimiser la connectivité des systèmes de technologie qui sont indispensables.

Connecteurs de fond de panier STRADA Whisper

VITESSES ECLAIRS - La gamme de fonds de panier STRADA Whisper de TE a été conçue pour répondre aux besoins de votre client final en matière de systèmes hautes performances et à large bande passante. Sa conception révolutionnaire transfère les données à des vitesses aveuglantes de 56 Gbit/s et offre une évolutivité inégalée jusqu’à 112 Gbit/s, ce qui vous permet d’effectuer des mises à niveau efficaces du système sans refonte coûteuse du fond de panier ou du panneau central. Notre famille de produits STRADA Whisper fonctionne avec un bruit extrêmement faible, une faible perte par insertion et peu ou pas d’inclinaison, ce qui offre aux architectes système une flexibilité de conception et une marge de conception élevée. Des versions spécifiques sont disponibles pour les applications 100 Ohm et 85 Ohm afin que vous n’ayez pas à faire de compromis sur la conception de l’impédance totale du système. Mécaniquement, la famille de connecteurs STRADA Whisper de TE reflète la plupart des connecteurs électriques de fond de panier haute vitesse du marché pour une mise en œuvre facile. Ils se différencient par des broches de signal pliées entourées de boucliers solides et protecteurs en forme de C, ce qui fait de la famille de produits l’une des offres les plus robustes du marché. De plus, l’encombrement du connecteur électrique réduit la diaphonie et la conception globale du connecteur utilise la dernière technologie EON (Eye-of-Needle).

Voir notre portefeuille pour découvrir tous les types de connecteurs STRADA Whisper