Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type d'interface modulaire :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
PCB et mise à la terre des panneaux
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de languettes PCB pour mise à la terre :
2
-
Emplacement de la plaque de mise à la terre :
Partie supérieure et latérale
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Inversé - verrouillage
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur de la LED (en haut à droite) :
Jaune
-
Couleur de la LED (en haut à gauche) :
Orange
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
2.4 mm [ .094 in ]
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Butées
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 9T GF30
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.3 mm [ .444 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
80
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau