Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Levier, normal
-
Type de connexion :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Type de commutateur :
Ultra miniature
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Position d'utilisation :
7.9 mm [ .311 in ]
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Force de désengagement :
8 g [ .282 oz ]
-
Différentiel de mouvement :
.8 mm [ .031 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage des contacts :
Or sur nickel
Dimensions
-
Pré-course :
3 mm [ .118 in ]
Fonctionnement/Application
-
Force d'actionnement :
50 g [ 1.764 oz ]
Autre
-
Dépassement de course :
.6 mm [ .024 in ]