Un interrupteur électrique est un dispositif électromécanique utilisé pour contrôler le flux d’électricité dans un circuit. Lorsque l'interrupteur est « OFF » ou en position « ouverte », il n’y a pas de flux d’électricité. Lorsque l'interrupteur est « ON » ou en position « fermée », l’électricité circule. Un interrupteur électrique comprend généralement un actionneur, un contact mobile, des bornes et un boîtier. Les interrupteurs électriques TE sont des solutions économiques, fiables et hautes performances conçues pour résister à des chocs, des vibrations, des températures et des altitudes extrêmes. Notre gamme comprend de nombreux types d'interrupteurs électriques,commutateurs électriques et d’accessoires, y compris des boutons, des bouchons, des joints de têtine et du petit matériel. Nos interrupteurs électriques sont utilisés dans les machines industrielles, la robotique et les cobots, les appareils ménagers, les panneaux de commande, les systèmes de contrôle du mouvement ainsi que dans les systèmes CVC, d’éclairage et des bâtiments. Découvrez nos marques d'interrupteurs et de commutateurs électriques : ALCOSWITCH, AMP et KISSLING.
Quel type d'interrupteur convient pour votre projet ?
Un commutateur DIP (Dual InLine Package) est composé d’une série de minuscules commutateurs. Un commutateur électrique SIP (Single InLine Package) est un ensemble à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion. Un interrupteur à bouton-poussoir est un commutateur sans enclenchement ou momentané qui provoque un changement temporaire de courant dans un circuit électrique lorsque vous appuyez sur le bouton. Un commutateur électrique à bascule se déplace d’avant en arrière, actionné par une palette, une bascule standard ou une bascule double. Un interrupteur à coulisse reste dans un état jusqu’à ce qu’il soit actionné dans un nouvel état, où il reste jusqu’à ce qu’il soit de nouveau actionné. Un interrupteur électrique instantané déclenche un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Les interrupteurs à levier sont conçus pour deux types de contact : le contact maintenu et le contact momentané.
Découvrez les interrupteurs
par type, élément, etc.
- Interrupteurs à levier Baton Long
- Interrupteurs tactiles rectangulaires
- Interrupteurs tactiles ronds
- Interrupteurs tactiles rectangulaires à montage en surface
- Interrupteurs à bascule/pour actionneur à palette
- Interrupteurs à levier à action rapide
- Commutateurs DIP et SIP à montage en surface
- Commutateurs DIP et SIP à trou traversant
Interrupteurs et commutateurs électriques
Rechercher par nombre de pôles et de directions
Types de commutateurs SPST, SPDT, DPST et DPDT
- Commutateurs DIP - SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
- Commutateurs DIP - SPTT (Single Pole-Three Throw, unipolaire, trois directions)
- Commutateurs DIP - DPST (Double Pole-Single Throw, bipolaire, unidirectionnel)
- Commutateurs DIP - DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à bouton-poussoir - SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs à bouton-poussoir - SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à bouton-poussoir - DPST (Double Pole-Single Throw, bipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs à bouton-poussoir - DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à bascule - SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs à bascule - SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à bascule - DPST (Double Pole-Single Throw, bipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs à bascule - DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à glissière - SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à glissière - DPST (Double Pole-Single Throw, bipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs à glissière - DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs instantanés - SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs instantanés - SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à levier - SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à levier - SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à levier - DPST (Double Pole-Single Throw, bipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs à levier - DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)