Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
68
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions d'alimentation :
8
-
Nombre de positions de signaux :
20
-
Nombre de rangées :
5
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire
-
Nombre de positions par type de circuit :
20/signal, alimentation 8/CC
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
17
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Broche, Lame
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
3, 30
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
.08, .76 – .82
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure, Soudure
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montage à vis
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Guide passif
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montage à vis
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.75, 7.5
-
Axe central (pas) (in):
.079, .108
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Longueur :
51.71 mm [ 2.04 in ]
-
Largeur :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ 1.4 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8 mm [ .315 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
-
Indice CSA :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte