Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à appareil
-
Épaisseur du support COB (mm):
1
-
Type de produit :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Compatible avec Zhaga, Compatible optique, Conducteur à bord, Non dimmable, Non programmable, Protection thermique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Lumileds 120206xCx, Lumileds 1202CRSP, Lumileds 1202s, Lumileds 1203CRSP, Lumileds L2C5-XXXX1202E0900, Lumileds L2C5-XXXX1203E0900, Nichia NFCLL060B-V1, Nichia NFCWL036B-V1M3, Nichia NFCWL060B-V1, Nichia NVCWL024Z, Samsung LC040C
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Connecteur Mini CT
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]