Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à composant
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Épaisseur du support COB (mm):
1
-
Type de produit :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Aucun conducteur à bord, Inspiré par Zhaga, Non compatible optique, Non dimmable, Non programmable
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Courant nominal (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Lumileds L2C5-XXXX1202E0900, Lumileds L2C5-XXXX1203E0900, Nichia NFCWL036B-V1M3, Nichia NFCWL060B-V1, Nichia NVCWL024Z
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance