Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à composant
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Épaisseur du support COB (mm):
1
-
Type de produit :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Aucun conducteur à bord, Inspiré par Zhaga, Non compatible optique, Non dimmable, Non programmable
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Courant nominal (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Citizen CLU710-1204C1, Citizen CLU711-1204C1
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
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance