Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Protection des fils :
Avec
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
1
-
Angle d'entrée du fil :
180°
-
Configuration de l'empilage :
Empilable latéralement
-
Emplacement de l'entrée du fil :
Haut
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Bornes à ressort, Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Type de rétention du montage :
Montage à vis
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .196 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
.13 – 3.31
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux