Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur :
Embase
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
11
-
Nombre de rangées :
1
-
Configuration de l'empilage :
Empilable latéralement
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
4.5 mm [ .177 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte